Publique sus productos
DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

DS-VW795-QR SmartMount® Full Service Video Wall Mount with Quick Release for 65" to 98" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared para video con servicio completo SmartMount® y liberación rápida ofrece una solución fácil de instalar y reparar para pantallas tanto en posición horizontal como vertical. Diseñado para un acceso rápido para el servicio en aplicaciones de pared de video empotradas, el DS-VW795-QR ofrece versatilidad para los integradores. Con la función de liberación rápida, los usuarios tienen la capacidad de articular la pantalla desde la pared presionando suavemente la parte frontal de la pantalla. Con un microajuste sin herramientas en ocho puntos, los soportes pueden superar paredes irregulares para crear una pantalla de pared de video perfecta. Además, los espaciadores de placa de pared personalizados eliminan las conjeturas y los cálculos en el sitio, lo que reduce el tiempo y el costo de instalación.

Características

  • El mecanismo de liberación rápida proporciona un acceso cómodo a la pantalla en aplicaciones empotradas
  • La liberación rápida se puede desactivar con un tornillo de bloqueo para evitar salidas involuntarias.
  • Soporte modular para configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Admite pantallas en orientación horizontal y vertical.
  • Microajustes simples y sin herramientas en 8 puntos alinean perfectamente las pantallas
  • Los conectores de gestión de cables integrados simplifican el cableado entre pantallas
  • Los espaciadores de pared personalizados reutilizables eliminan las conjeturas y los cálculos de instalación en el sitio (se venden por separado)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 65" to 98"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 600mm
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Power Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.68" - 4.43" (90 - 113m)
    • Product Dimensions; 32.87" x 27.58" x 3.68" - 4.43" (835 x 700 x 93-113mm)
    • Product Weight; 40lb (18.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 46lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 3.75 x 34" (711.2 x 95.3 x 863.6mm)
    • UPC Code; 735029301455

    Variant ID: 29193698705523

    Variant SKU: DS-VW795-QR

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw795-qr
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosLED Video Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica