Publique sus productos
DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

DS-MBZ647L SmartMount® Digital Menu Board Mount with Height and Depth Adjustment- Landscape for 46" to 65" Displays

Traducido por Google,

El soporte para tablero de menú para restaurantes de servicio rápido (QSR) de Peerless-AV está diseñado para crear una superficie de montaje uniforme mediante la conexión de placas de pared. Las opciones de inclinación continua y fija permiten que todas las pantallas se inclinen en el mismo ángulo con facilidad, lo que crea una alineación perfecta. El soporte para tablero de menú para restaurantes de servicio rápido (QSR) permite un ajuste de altura sin herramientas y un ajuste de profundidad en las cuatro esquinas para aliviar los problemas con las imperfecciones de la pared y el ajuste fino. La función de soporte mantiene la parte inferior de la pantalla alejada de la pared durante la conexión del cable, lo que reduce el tiempo y el costo de instalación. Disponible en opciones de diseño horizontal y vertical, Peerless-AV ofrece un proceso de pedido personalizado, lo que hace que el soporte para tablero de menú para restaurantes de servicio rápido (QSR) sea la solución de montaje perfecta.

Características

  • Ajuste vertical sin herramientas en cada soporte adaptador de pantalla universal para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de altura
  • El ajuste de profundidad de las cuatro esquinas sin herramientas alinea las pantallas en el mismo plano y ayuda a aliviar problemas con imperfecciones de la pared.
  • El hardware de seguridad incluido evita la manipulación y el robo | DS-MBZ647L: configuración horizontal para pantallas de 46" a 65" con patrones de orificios de montaje de 975 x 400 mm (38,40" de ancho x 15,75" de alto)
  • La placa de pared fácil de colgar permite la instalación por una sola persona
  • El pestillo de conexión rápida se acopla automáticamente a la placa de pared para una instalación rápida.
  • Proceso de pedido sencillo uno a uno
  • La placa de pared abierta reduce la interferencia de la pared
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.84" (72mm)
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 975 x 400mm (38.4 X 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15/-0
    • Product Dimensions; 38.75 X 19.48 X 3.09" (984 X 495 X 78mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.75lb (5.9kg)
    • Ship Dimensions; 15.5 x 3.75 x 39.75" (393.7 x 95.3 x 1,009.7mm)
    • UPC Code; 735029301035

    Variant ID: 34322266030211

    Variant SKU: DS-MBZ647L

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-mbz647l
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica