Publique sus productos
DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays

DS-MBZ942L SmartMount® Digital Menu Board Ceiling Mount with 8pt Adjustment - Landscape 2x1 Configuration for 40" to 42" Displays

Traducido por Google,

El soporte de techo para menús de restaurantes de servicio rápido (QSR) de Peerless-AV está diseñado para crear una superficie de montaje uniforme mediante la conexión de placas de pared. Las opciones de inclinación fija y continua permiten que todas las pantallas se inclinen en el mismo ángulo con facilidad, lo que crea una alineación perfecta. El soporte para menús de restaurantes de servicio rápido tiene un ajuste de 8 puntos sin herramientas para colocar todas las pantallas en el mismo plano. Los rieles adaptadores de conexión rápida se fijan rápidamente al marco de soporte con un pestillo automático, lo que facilita la instalación y hace que el soporte para menús de restaurantes de servicio rápido sea la solución de montaje perfecta.

Características

  • El hardware de seguridad incluido evita la manipulación y el robo.
  • Configuración horizontal para pantallas de 40" a 42" con patrones de orificios de montaje de 1769 x 400 mm (69,65" de ancho x 15,75" de alto)
  • El ajuste de profundidad de las cuatro esquinas sin herramientas alinea las pantallas en el mismo plano
  • El ajuste horizontal permite al instalador crear un tablero de menú con una apariencia perfecta.
  • Las opciones de inclinación continua e Increlok™ garantizan que todas las pantallas estén inclinadas en el mismo ángulo para garantizar la alineación.
  • El pestillo de conexión rápida se acopla automáticamente a la placa de pared al montar la pantalla para una configuración rápida y tranquilidad.
  • Las placas de pared de conexión crean una superficie de montaje continua para facilitar la alineación de la pantalla.
  • Longitud mínima compatible, columna fija: EXT018
  • Longitud mínima compatible, columna ajustable: ADD0203 (se ajusta a un mínimo de 31")
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 42"
    • Weight Capacity; 200lb (90.9kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock Increments; 0, +5, +10, +15
    • Mounting Pattern; 1769 x 400mm (69.65 x 15.75")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 72.16" x 19.49" x 7.47" (1833 x 495 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 61.1lb (27.7kg)
    • Ship Dimensions; 17 x 13.5 x 47" (431.8 x 342.9 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029308157

    Variant ID: 34322265997443

    Variant SKU: DS-MBZ942L-2X1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-mbz942l
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica