Publique sus productos
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Traducido por Google,

El soporte de pared para video plano ultradelgado SmartMount® de Peerless-AV coloca las pantallas firmemente en la pared y crea fácilmente videowalls ultra elegantes en prácticamente cualquier configuración. Este sistema modular ofrece infinitas posibilidades y un tiempo de instalación rápido mediante el ajuste horizontal y espaciadores personalizados de tamaño predeterminado. Este soporte para señalización digital avanzado, pero fácil de instalar, incluye una placa de pared y rieles de fácil fijación que simplifican la instalación de la pantalla en la pared, mientras que un riel de bloqueo resistente se fija a la parte superior para maximizar la seguridad.

Características

  • El diseño modular único ofrece configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Cree paredes de video donde el perfil prácticamente desaparece de la vista con un diseño único que proporciona una profundidad optimizada de 0,69" (17,5 mm) desde la pared.
  • Los espaciadores de placa de pared personalizados eliminan las mediciones adicionales y las conjeturas durante la instalación
  • El ajuste horizontal simple hace que la alineación de las pantallas sea rápida y fácil
  • El diseño ultradelgado proporciona un perfil de pared de video optimizado
  • El riel de bloqueo duradero sostiene el televisor y garantiza una instalación segura.
  • Incluye hardware de seguridad que puede ayudar a evitar la manipulación o pérdida.
  • Todo el hardware de montaje necesario incluido.
  • Capacidad máxima de carga 75 lb (34 kg)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica