Publique sus productos
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Traducido por Google,

Crear una pared de video de 2x2 es simple y rentable con el kit de montaje de pared de video DS-VW655-2X2 de Peerless-AV®. Gracias a su diseño delgado, el cumplimiento de la ADA no es un problema con pantallas que miden 1,67" de profundidad o menos. El marco de pared simple del soporte se instala rápidamente, por lo que está listo para comenzar a colgar pantallas prácticamente de inmediato. Equipado con ajuste horizontal incorporado, el montaje y la alineación de las pantallas son fáciles. Este kit de montaje de pared de video de 2x2 es la solución completa y que ahorra tiempo con la que ha estado soñando.

Características

  • Kit de montaje en pared de video 2x2: una solución completa con un solo SKU
  • El ajuste horizontal hace que el montaje y la alineación de las pantallas sean rápidos y fáciles
  • Compatible con la mayoría de pantallas de video wall estrechas en el rango de 46" a 55"
  • Los tornillos de seguridad incluidos evitan la manipulación y el robo.
  • El diseño delgado mide solo 2,33" (59 mm) de profundidad
  • Embalaje compacto para facilitar el envío.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw655-2x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica