Publique sus productos
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

Traducido por Google,

El soporte de videowall delgado de servicio completo SmartMount® con liberación rápida ofrece una solución fácil de instalar para aplicaciones tanto horizontales como verticales. Cuando la profundidad total del videowall es una preocupación, el DS-VW755S cumple con la ADA al montar pantallas que miden 2" de profundidad o menos. Diseñado para un acceso rápido de servicio en aplicaciones de videowall empotradas, el DS-VW755S brinda versatilidad para los integradores. El microajuste sin herramientas en ocho puntos permite que el soporte supere paredes irregulares, creando una pantalla de videowall perfecta.

Características

  • El mecanismo de liberación rápida proporciona un acceso cómodo a la pantalla en aplicaciones empotradas
  • La liberación rápida se puede desactivar con un tornillo de bloqueo para evitar salidas involuntarias.
  • Soporte modular para configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Microajustes simples y sin herramientas en 8 puntos alinean perfectamente las pantallas
  • Los conectores de gestión de cables integrados simplifican el cableado entre pantallas
  • Los espaciadores de pared personalizados reutilizables eliminan las conjeturas y los cálculos de instalación en el sitio (se venden por separado)
  • El tornillo estabilizador proporciona una alineación rígida de la pantalla
  • Extienda la pantalla a una posición de inclinación negativa para facilitar el servicio.
  • Compatible con ADA cuando se montan pantallas que miden ≥ 2,0" de profundidad
  • Compatible con VESA® 200 x 200 hasta 400 x 400 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw755s
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosLED Video Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica