Publique sus productos
DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

DS-VW765-LQR SmartMount® Full-Service Video Wall Mount with Quick Release - Landscape for 46" to 65" Displays

Traducido por Google,

Los videowalls deben ser fáciles de configurar, rápidos de instalar y muy fáciles de mantener. El soporte para videowall de servicio completo SmartMount® con liberación rápida está diseñado para un acceso rápido para el servicio en aplicaciones de videowall empotradas. Este soporte proporciona la versatilidad que exigen los instaladores. Con la función de liberación rápida, los usuarios tienen la capacidad de separar la pantalla de la pared presionando suavemente la parte frontal de la pantalla. El DS-VW765-LQR ofrece microajustes sin herramientas y brinda un acceso fácil a cualquier pantalla. Los espaciadores de placa de pared personalizados eliminan las conjeturas y los cálculos de instalación en el sitio, lo que reduce el tiempo y el costo de instalación.

Características

  • El mecanismo de liberación rápida proporciona un acceso cómodo a la pantalla en aplicaciones empotradas
  • La liberación rápida se puede desactivar con un tornillo de bloqueo para evitar salidas involuntarias.
  • Soporte modular para configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Microajustes simples y sin herramientas en 8 puntos alinean perfectamente las pantallas
  • El mecanismo de extracción/apertura provista proporciona un acceso rápido al servicio
  • Los conectores de gestión de cables integrados simplifican el cableado entre pantallas
  • Los espaciadores de pared personalizados reutilizables eliminan las conjeturas y los cálculos de instalación en el sitio (se venden por separado)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400mm
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Product Dimensions; 35.59" x 21.37" x 3.08"-3.83" (904 x 543 x 78-97mm)
    • Product Weight; 32.6lb (14.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.6kg)
    • Ship Dimensions; 23.375 x 4.25 x 37.125" (593.7 x 108.0 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029300847

    Variant ID: 29193698312307

    Variant SKU: DS-VW765-LQR

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vw765-lqr
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosLED Video Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica