Publique sus productos
DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

DS-VWM770 SmartMount® Special Purpose Video Wall Mount for 46" to 70" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared para video de propósito especial DS-VWM770 de Peerless-AV permite a los diseñadores llevar las paredes de video al siguiente nivel. Las pantallas se fijan al soporte en incrementos de 15 grados, lo que ofrece a los diseñadores una variedad infinita de posibilidades de diseño. Diez puntos de microajuste brindan el ajuste preciso necesario para crear una apariencia de pared de video perfecta. Además, el soporte se extiende desde la pared y gira para un acceso y mantenimiento rápidos y convenientes de la pantalla trasera. Una vez que haya terminado, simplemente empuje la pantalla hacia atrás donde se fija de forma segura en la posición inicial.

Características

  • La pantalla se fija al soporte en incrementos de 15° desde 0° a 360°, lo que ofrece a los diseñadores infinitas posibilidades creativas.
  • La pantalla se extiende desde la pared, lo que permite al usuario realizar fácilmente el mantenimiento de la pared de video.
  • Diez puntos de microajuste proporcionan una alineación precisa del videowall
  • Incluye tornillo de bloqueo de seguridad para eliminar la posibilidad de extracción.
  • Admite patrones de montaje VESA® de 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 mm
  • Ofrece hasta 90° de giro para un cómodo acceso trasero cuando se extiende desde la pared.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 70"
    • VESA Pattern; 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.45 - 12.95" (113 - 329mm)
    • Product Dimensions; 26.94" x 18.79" x 4.45"-12.95" (684 x 477 x 113-329mm)
    • Product Weight; 35lb (15.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.5lb (19.3kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 5.63 x 35.75" (539.8 x 143.0 x 908.1mm)
    • UPC Code; 735029300120

    Variant ID: 34322265899139

    Variant SKU: DS-VWM770

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-vwm770
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica