Publique sus productos
DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

DST360 Flat/Tilt Wall or Ceiling Mount with Media Device Storage for 26" to 60" Displays

Traducido por Google,

El DST360 ofrece una solución de "caja única" para instalaciones de señalización digital y pantallas planas en espacios públicos. Esta solución versátil permite el montaje en el techo o en la pared, lo que proporciona mucho espacio para almacenar una computadora o una caja de medios. Diseñado para un fácil montaje, este soporte incorpora instrucciones de instalación paso a paso y una opción de seguridad que garantiza que la pantalla permanezca en su lugar. Para mejorar la eficacia de la pantalla montada, este producto, cuando se instala en una aplicación de montaje en el techo, incorpora un giro de 360 ​​grados incorporado que coloca la pantalla en el ángulo perfecto.

Características

  • Los tornillos de seguridad evitan la manipulación y el robo.
  • El giro incorporado de hasta 360° permite un ángulo de visión óptimo solo para aplicaciones de montaje en techo
  • Incluye herrajes para instalación en montantes de madera*** y metal****, hormigón o bloques de hormigón.
  • La placa adaptadora incorporada admite VESA® 200 x 100, 200 x 200 y 300 x 300 mm
  • Funciona con todas las placas adaptadoras de orificios de montaje VESA® estilo PLP
  • El panel de acceso se abre hasta 20° para realizar tareas de mantenimiento, reemplazo, reparación o mantenimiento.
  • El diseño de perfil limpio oculta el cableado y el montaje dentro de una placa de pared cerrada
  • Área disponible dentro del soporte para alojar una computadora o un dispositivo controlador de medios 15" x 9" x 3" (381 x 229 x 76 mm)
  • Funcionalidad de montaje en pared plana e inclinable (inclinación de hasta 20°)
  • Montaje universal en orientación vertical u horizontal.
  • Ideal para aplicaciones montadas en pared o techo.
  • ***Se monta en un solo montante o en centros de montantes de 16" (aplicación de pared)
  • ****Con capacidad para soportar una pantalla de 150 lb (68 kg) como máximo utilizando dos montantes metálicos, o una pantalla de 60 lb (27,22 kg) como máximo utilizando montantes metálicos simples
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 26" to 60"
    • VESA Pattern; 200 X 100, 200, 300
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Wall; 4.28" (109mm)
    • Product Dimensions; 18.63 x 15.27 x 4.28" (473 x 388 x 109mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40.5lb (18.4kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 12.25 x 27.75" (622.3 x 311.2 x 704.9mm)
    • UPC Code; 735029264521

    Variant ID: 29193705160819

    Variant SKU: DST360

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst360
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica