Publique sus productos
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Traducido por Google,

Diseñado para alojar una pantalla y un dispositivo multimedia, el DST660 es la solución de perfil bajo ideal para aplicaciones de señalización digital. Con una placa de pared abierta para un fácil acceso a la toma de corriente, múltiples opciones de inclinación y orientación vertical/horizontal, este es uno de los soportes para señalización digital más versátiles. El almacenamiento inteligentemente diseñado significa un fácil acceso al dispositivo multimedia sin tener que quitar la pantalla.

Características

  • El hardware de seguridad incluido evita la manipulación y la pérdida.
  • El reproductor multimedia se puede quitar desde la parte inferior si es necesario reemplazarlo, repararlo o realizarle mantenimiento sin tener que quitar la pantalla.
  • Admite reproductores multimedia de hasta 12" x 13" x 2,4"
  • Opciones de inclinación continua de 0° a 10° o fija a 0°, 3,5° y 7°
  • La pantalla se puede montar en posición vertical u horizontal.
  • Placa adaptadora compatible con patrones VESA® mayores a 400 x 400 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica