Publique sus productos
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Traducido por Google,

Dos pantallas independientes colocadas una al lado de la otra solo pueden significar una cosa: una situación en la que todos ganan. El DST940 de Peerless-AV monta dos pantallas en el mismo plano, lo que da como resultado una alineación excepcional. Detrás de las pantallas, una placa larga las abarca y las pantallas se fijan con soportes de fácil deslizamiento para garantizar una colocación segura y una facilidad de ajuste. La instalación y el ajuste nunca han sido más fáciles, porque ambas pantallas se deslizan horizontalmente y se inclinan hasta 2 grados para garantizar que el mensaje se coloque en su ángulo de visión ideal. Esto hace que esta solución de montaje sea perfecta para la señalización de menús de restaurantes, pantallas de información de vuelos en aeropuertos o aplicaciones de entretenimiento y tiendas departamentales.

Características

  • Una única placa adaptadora mantiene la cara de ambas pantallas en el mismo plano
  • El diseño del soporte de fácil deslizamiento garantiza que las pantallas estén sujetas de forma segura a la placa adaptadora
  • Los adaptadores de pantalla universales se enganchan rápidamente a la placa adaptadora para una instalación rápida
  • El ajuste horizontal permite que las pantallas se deslicen juntas fácilmente para lograr una apariencia perfecta.
  • La inclinación varía de 0 a 20°
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst940
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica