Publique sus productos
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

Traducido por Google,

El soporte de techo para múltiples pantallas DST942-6 incluye brazos telescópicos que sostienen seis pantallas espaciadas uniformemente en una configuración circular, lo que le ayuda a crear la solución ideal para múltiples pantallas montadas en el techo. La profundidad ajustable de cada brazo permite al instalador establecer el espacio entre cada pantalla para satisfacer las necesidades de su aplicación. Con un giro de 360° y una inclinación de 0° a 20°, este soporte crea el ángulo de visión perfecto para cualquier aplicación. El soporte ha sido diseñado teniendo en cuenta la estética superior y proporciona una cubierta inferior, lo que da como resultado una gestión de cables elegante y sin desorden en toda la solución.

Características

  • También disponibles opciones Tri y Quad
  • La cubierta inferior proporciona una estética superior al ocultar los cables de la vista.
  • Brazos telescópicos para permitir el espaciado de visualización deseado
  • 0° a 20° de inclinación y 360° de giro en el momento de la instalación
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 730 x 405 mm (28,75" de ancho x 15,95" de alto)
  • Cada pantalla gira independientemente +-20° para un posicionamiento perfecto
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst942-6
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica