Publique sus productos
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

Traducido por Google,

Cuando la estética es esencial, elija el DST965 de Peerless-AV®. El soporte de techo perfecto para aplicaciones de señalización digital. Los estantes incluidos brindan un amplio espacio de almacenamiento para varios reproductores multimedia, mientras que los paneles laterales ocultan todo el cableado y los componentes. Las placas adaptadoras universales de Peerless-AV se adaptan a la mayoría de las pantallas y las sostienen en un ángulo de visión ideal de 20 grados. El hardware de seguridad incluido evita la manipulación y el robo.

Características

  • Sostiene dos pantallas una tras otra con una inclinación fija de 20°
  • Paneles laterales desmontables para un fácil mantenimiento.
  • Los estantes de dos componentes brindan almacenamiento para computadoras de tamaño estándar
  • Los cables pasan a través de la columna para lograr una apariencia limpia.
  • Viene de serie con soportes de montaje universales Peerless-AV®
  • Hardware de seguridad para evitar manipulaciones y pérdidas
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst965
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica