Publique sus productos
DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

DST995 SmartMount® Flat/Tilt Universal Ceiling Mount with Media Player Device Storage for 40" to 95" Displays

Traducido por Google,

El soporte de techo universal plano/inclinable DST995 con almacenamiento para reproductor de medios ofrece una solución de "caja única" para la mayoría de las instalaciones de pantallas de señalización digital de formato mediano a grande. Esta solución universal fue diseñada para brindar un fácil acceso al espacio de almacenamiento interno del reproductor de medios sin tener que quitar la pantalla. El diseño de inclinación con trinquete y los ajustes giratorios permiten configurar la pantalla en el ángulo de visión perfecto para lograr el máximo impacto.

Características

  • Montaje universal en orientación vertical u horizontal.
  • Admite patrones de montaje VESA® de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 y 400 x 400 mm. Adaptador ACC-V800X disponible para patrones de 600 x 400 y 800 x 400 mm.
  • La inclinación estilo trinquete de 0° a 15° simplifica la instalación.
  • Área disponible dentro del soporte para alojar una computadora o un dispositivo reproductor multimedia 16,00" x 11,00" x 3,25" (406 x 279 x 83 mm)
  • Cubierta trasera extraíble para acceder fácilmente al reproductor multimedia sin tener que quitar la pantalla
  • Se proporcionan ubicaciones de montaje en el lado interno y superior para una caja eléctrica
  • El diseño limpio oculta los componentes y el cable de la vista.
  • Los tornillos de seguridad provistos ayudan a prevenir la manipulación y el robo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 95"
    • Weight Capacity; 225lb (102kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 and 400 x 400
    • Tilt; 0°, 5°, 10°, 15°
    • Color; Black
    • Finish; Matte
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 17.19" x 17.27" x 3.81" (437 x 439 x 97mm)
    • Product Weight; 16lb (7.3kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 23.50" x 17.50" x 8.25" (597 x 444 x 210mm)
    • Package Ship Weight; 20.5lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029300205
    • Package Contents; Frame, adaptor, rear cover and mounting hardware

    Variant ID: 29193706668147

    Variant SKU: DST995

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciadst995
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica