Publique sus productos
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Traducido por Google,

Guarde de forma rápida, segura y discreta un dispositivo de control de reproductor multimedia con el accesorio de almacenamiento para reproductor multimedia DSX75 de Peerless. Compatible con una serie de soportes de pared articulados y giratorios de Peerless, o puede utilizarse como soporte de pared plano independiente, este compartimento para dispositivos multimedia elimina los problemas asociados con la fijación del dispositivo multimedia con cinta o correas detrás de la pantalla o su instalación remota en un armario de cableado. El DSX75 encaja entre la pantalla y la placa de montaje, acoplados para una apariencia ordenada y una instalación y acceso en un solo lugar.

Características

  • Los tornillos de seguridad evitan la manipulación y el robo.
  • Orientación de visualización horizontal o vertical
  • La correa de nailon para cinturón en el interior del soporte mantiene el reproductor multimedia firmemente en su lugar
  • Gestión de cables integrada dentro de la estructura de montaje de accesorios
  • La función de apertura provista proporciona un acceso rápido al servicio sin quitar la pantalla
  • Opción de montaje directo en pared con fijación de un solo perno
  • Compatible con los patrones de orificios de montaje VESA de 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200 y 200 x 200 mm; se admiten patrones adicionales con placas adaptadoras
  • Compatible con una variedad de soportes de pared articulados extraíbles Peerless-AV
  • Aloja dispositivos de control de medios detrás de la pantalla dentro de un gabinete: espacio de almacenamiento de hasta: 9,5" x 7,75" x 2,5" (241,3 x 196,8 x 63,5 mm)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciadsx750
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica