Publique sus productos
EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

EPT650 EPT650 Outdoor Universal Tilt Wall Mount for 32" to 75" Flat Panel Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared inclinable universal para exteriores de Peerless-AV ofrece una forma segura de montar pantallas planas en exteriores gracias a su acabado E-Coat resistente a la corrosión y a sus herrajes de acero inoxidable. Además de una instalación sencilla con su diseño Hook and Hang™, este soporte ofrece la función de inclinación y mantiene la pantalla a tan solo 2,64" (67 mm) de la pared. La tecnología de inclinación IncreLok™ le permite bloquear el ángulo de inclinación en incrementos de 5° para disfrutar de una experiencia de visualización ideal y evitar manipulaciones o ajustes no deseados. Los herrajes a prueba de manipulaciones evitan los robos, lo que ofrece tranquilidad en cada instalación y, para mayor seguridad, el soporte tiene alojamiento para candados opcionales.

Características

  • 2,64" (67 mm) desde la pared
  • Montaje con doble perno con ubicaciones de pernos de 16", 20" y 24"
  • Herrajes de montaje de madera, hormigón o bloques de hormigón incluidos.
  • El hardware a prueba de manipulaciones es estándar y también tiene alojamiento para candados opcionales.
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8" (203 mm) para una mejor ubicación de la pantalla
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 738 x 405 mm (29,04" de ancho x 15,95" de alto) y hasta 600 x 400 mm compatible con VESA®
  • Bloquee el ángulo de inclinación en incrementos de 5° para obtener una vista perfecta y también evite manipulaciones o ajustes no deseados con la tecnología de inclinación IncreLok™
  • Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para resistencia a la intemperie.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Mounting Pattern; 732 X 405mm (28.84 X 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; E-Coat Covered with Outdoor Powder Paint
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10 ,15
    • Distance from Wall; 2.58" (66mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 30.87" x 16.89" x 2.64"-5.51" (784 x 429 x 67-140mm)
    • Product Weight; 8.5lb (4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.76lb (4.88Kg)
    • Ship Dimensions; 10.12 x 3.5 x 32" (257.0 x 88.9 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029275640

    Variant ID: 34322265604227

    Variant SKU: EPT650

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaept650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica