Publique sus productos
ESF655P Outdoor Universal Flat Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

ESF655P Outdoor Universal Flat Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared plano universal para exteriores de Peerless-AV ofrece tranquilidad al montar las pantallas para exteriores de Peerless-AV con su acabado E-Coat resistente a la corrosión y herrajes enchapados. Además de una instalación sencilla con su diseño Hook-and-Hang™, la placa de pared abierta proporciona acceso total a la pared mientras mantiene la pantalla a solo 1,77" de la pared. Para garantizar la seguridad de su pantalla, los herrajes a prueba de manipulaciones ayudan a disuadir los robos, ofreciendo seguridad y tranquilidad en cada instalación.

Características

  • El diseño de placa de pared abierta permite un acceso total a la pared, lo que aumenta las opciones de gestión de cables y electricidad.
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 450 x 745 mm (17,73" de ancho x 29,31" de alto) y hasta 400 x 600 mm compatible con VESA®
  • Los adaptadores de pantalla universales se enganchan fácilmente a la placa de pared para una instalación rápida
  • El pestillo de seguridad garantiza que la pantalla esté fijada de forma segura a la placa de pared
  • El diseño de perfil bajo sostiene la pantalla a solo 1,77" (45 mm) de la pared para una aplicación limpia
  • Diseñado específicamente para uso en exteriores y construido con materiales resistentes a la intemperie.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 400 X 600
    • Color; Black
    • Finish; E-coat covered with powder coat
    • Distance from Wall; 1.77" (45mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 19.37" x 30.25" x 1.77" (492 x 768 x 45mm)
    • Product Weight; 6.8lb (3.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.7lb (3.7kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 35.88" (260.4 x 88.9 x 911.4mm)
    • UPC Code; 735029304111

    Variant ID: 34322265538691

    Variant SKU: ESF655P

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaesf655p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica