Publique sus productos
ESHV10 Single AV Wall Shelf

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Traducido por Google,

El versátil estante de pared para AV de Peerless-AV ofrece una solución sencilla y estéticamente agradable para colocar componentes de entretenimiento en el hogar debajo de la pantalla plana montada. Con capacidad para soportar hasta 30 libras de peso mientras está montado en un solo montante, el estante es inmensamente funcional sin sacrificar el estilo. Este estante de pared para AV ofrece un amplio espacio de almacenamiento en un entorno elegante para un reproductor de DVD/Blu-Ray®, un decodificador de cable, una consola de juegos u otro equipo. Esta unidad, que requiere un mínimo esfuerzo para ensamblarse, es fácil de instalar y aún más agradable a la vista.

Características

  • Nivel de burbuja para una instalación rápida y sencilla.
  • Soporta 30 libras
  • El sistema de gestión de cables ayuda a mantener los cables ocultos y organizados.
  • El estante de aluminio duradero se puede ajustar para acomodar componentes AV de cualquier altura.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeshv10
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica