Publique sus productos
SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

SA730P SmartMount® Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared articulados SmartMount® ofrece las funciones de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Con SA730P, extienda la pantalla hasta 16,99" (432 mm) o retráigala por completo a solo 2,77" (70 mm) de la pared para lograr la posición de visualización perfecta. Ahora, la pantalla puede ser instalada por una sola persona con el sistema Hook-and-Hang™. La tecnología de inclinación One-Touch™ ofrece un movimiento de inclinación vertical de ±35° para lograr el ángulo de visualización ideal. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para lograr una instalación ordenada.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Admite patrones de montaje VESA® de 75 x 75 o 100 x 100 mm
  • Se retrae para sostener la pantalla a solo 2,77" (70 mm) de la pared
  • ±90° de pivote permite un posicionamiento perfecto de la pantalla
  • Fácil nivelación ±5° después de la instalación de la pantalla
  • Instalación rápida y sencilla con sistema Hook-and-Hang™ por una sola persona
  • Las opciones de montaje horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la pantalla.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +35° / -35°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +7° / -7°
    • Distance from Wall; 2.77" - 16.06" (56 - 408mm)
    • Product Dimensions; 10.01" x 8.06" x 2.77"-16.99" (254 x 205 x 70-432mm)
    • Product Weight; 3.55lb (1.61kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.75lb (2.15kg)
    • Ship Dimensions; 10.38 x 3.75 x 14.13" (263.7 x 95.3 x 358.9mm)
    • UPC Code; 735029237389

    Variant ID: 34322258690179

    Variant SKU: SA730P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasa730p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica