Publique sus productos
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Traducido por Google,

Diseñado exclusivamente para televisores y pantallas de exterior, el soporte de pared inclinable resistente al viento Peerless-AV® combina versatilidad, simplicidad y estabilidad. Fabricado en acero de gran calibre, con un revestimiento electroforético resistente a la corrosión y herrajes de acero inoxidable, este soporte para exteriores está fabricado con materiales resistentes a la intemperie. La función Hook-and-Hang™ y el ajuste horizontal de 8" permiten una instalación rápida. Configurar el ángulo de visión es sencillo con hasta 15° de inclinación hacia delante incremental. Con una clasificación de viento de hasta 110 mph y herrajes antirrobo incluidos, este soporte es ideal para patios, bares, entradas, pasillos y más en cualquier aplicación profesional, desde restaurantes, estadios, tiendas minoristas y más.

Características

  • Hasta 8" de posicionamiento horizontal
  • Diseño Hook-and-Hang™ para una instalación simplificada
  • Inclinación incremental fija con ajustes de ángulo a 0°, 2°, 5°, 10° o 15°
  • Viento clasificado hasta 110 mph, elevación 200 pies (60 m), categoría "D"
  • Patrón de montaje universal: 28,39" de ancho x 17,67" de alto (721 x 449 mm) VESA® hasta 600 x 400 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaewmu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica