Publique sus productos
IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

Traducido por Google,

Con la caja de almacenamiento y cableado empotrada IBA3 de Peerless-AV, los cables se vuelven prácticamente invisibles. Cuando se combina con un soporte Peerless-AV, la caja de accesorios para empotrar en la pared proporciona la solución perfecta detrás de la pantalla para ocultar cables de alimentación y de bajo voltaje antiestéticos como HDMI o RCA detrás de pantallas planas, componentes de audio u otros dispositivos. Completa con un orificio para receptáculo para agregar un módulo de alimentación dúplex (no incluido), la IBA3 crea un aspecto profesional en cualquier entorno.

Características

  • El diseño de perfil bajo se adapta detrás de los soportes más delgados y las pantallas planas.
  • Cables de componentes enrutados dentro de la pared
  • El diseño elegante hace que las cubiertas externas para cables sean innecesarias
  • Construcción en acero laminado en frío de gran espesor
  • Bridas y ojales incluidos para un acabado organizado.
  • Se instala entre centros de montantes de madera de 16" (46 mm) cuando se coloca verticalmente
  • Se puede montar horizontal o verticalmente para un mejor posicionamiento.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 13.10 X 4.35 X 3.76" (333 X 110 X 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 11.5 x 5.25 x 21" (292.1 x 133.4 x 533.4mm)
    • UPC Code; 735029275848

    Variant ID: 34322263179395

    Variant SKU: IBA3-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaiba3
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica