Publique sus productos
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Traducido por Google,

La placa para cables de bajo voltaje empotrada Easy Mount de Peerless-AV ofrece una solución innovadora y sencilla para instalar cables de componentes de bajo voltaje, como HDMI o RCA, detrás de su pantalla plana, amplificador u otros dispositivos de audio y video. Las ingeniosas "alas de montaje" eliminan la necesidad de instalar un soporte de montaje de bajo voltaje; están moldeadas directamente en la placa de pared Easy Mount y se sujetan firmemente contra la parte posterior del panel de yeso. La placa para cables Easy Mount estándar tiene la capacidad de una placa de doble entrada en un perfil de una sola entrada y se puede instalar de manera vertical u horizontal. Esta solución potente y elegante brinda máxima belleza, increíble resistencia y fácil instalación.

Características

  • Plantilla de instalación incluida
  • El diseño de perfil bajo se adapta detrás de los soportes más delgados y las pantallas planas.
  • Cables de componentes enrutados dentro de la pared
  • El diseño elegante hace que las cubiertas externas para cables sean innecesarias
  • El diseño del ala elimina la necesidad de soportes de montaje de bajo voltaje
Especificaciones
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaiba4-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica