Publique sus productos
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Traducido por Google,

Maximice la experiencia de su pantalla plana instalándola en la pared con la solución de montaje en pared universal de Peerless-AV para pantallas de hasta 71". La instalación es rápida y sencilla gracias a las pestañas de ubicación de montantes del soporte que se ajustan perfectamente a la caja de pared entre los centros de montantes de madera de 16". Vea la pantalla plana en su posición inicial prácticamente sin perfil, o extienda el brazo 19" para verla en cualquier otro lugar de la habitación.

Características

  • La caja de conexiones extraíble y las placas de acceso para la gestión de cables facilitan la instalación
  • Se instala entre centros de montantes de madera de 16" (406 mm)
  • Las pestañas de ubicación de montantes se ajustan ¼" (6 mm) hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse al espaciado de los montantes.
  • Anillo de ajuste decorativo incluido para una instalación limpia.
  • Se puede invertir para colocar la pantalla a la derecha o a la izquierda.
  • Los modelos IM760P incluyen una placa adaptadora para adaptarse a pantallas con patrones de orificios de montaje VESA® de 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm o se pueden usar con placas adaptadoras dedicadas.
  • Los modelos IM760PU incluyen una placa adaptadora universal para adaptarse a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 730 x 433 mm (28,75" x 17,05")
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaim760pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica