Publique sus productos
LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

Traducido por Google,

El diseño delgado del soporte de techo para pantalla LCD ofrece la solución de montaje de perfil bajo ideal y mejora el aspecto profesional de cualquier pantalla LCD de 13" a 29". La columna de extensión ajustable y delgada minimiza la apariencia del soporte y maximiza la presencia de la pantalla en cualquier habitación. Los modelos con cubiertas de administración de cables opcionales ofrecen un acabado elegante y estilizado que oculta los cables y aumenta la estética general del soporte. Su diseño versátil permite montar la pantalla en posición estándar o de cara al piso con la opción de orientación vertical u horizontal, lo que la hace ideal para consultorios dentales, instalaciones médicas y señalización digital.

Características

  • Acción giratoria de 360° (en el momento de la instalación)
  • Compatible con VESA® 75/100 mm (adaptador no VESA ofrecido por separado)
  • Viene en un rango de altura ajustable: 36 "-48"
  • Inclinación ajustable de -5° a +20°
  • La pantalla se puede montar en posición estándar o boca abajo.
  • Orientación vertical u horizontal
  • Placa de techo incluida para techos estructurales o con vigas de madera.
  • Herrajes incluidos para instalaciones en madera u hormigón.
  • Incluye cierres de seguridad antirrobo.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 36.85 - 49.85" (936 - 1266mm)
    • Product Dimensions; 5 X 36.85 - 49.85 X 3" (127 X 936 - 1266 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.2lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029229735

    Variant ID: 34322262622339

    Variant SKU: LCC-36

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referencialcc-36
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica