Publique sus productos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Cart/Trolley Substructure Mounting System

    Traducido por Google,

    La Serie Universal SEAMLESS Connect de Peerless-AV® ofrece una versátil gama de subestructuras para entornos donde el montaje en pared no es una opción. Diseñado específicamente para videowalls dvLED y pantallas todo en uno, el carrito universal SEAMLESS Connect soporta todo el peso del sistema con resistencia y estabilidad. Su diseño compacto y compacto simplifica la configuración y agiliza la instalación. Sus ruedas de suave deslizamiento proporcionan una movilidad sin esfuerzo, lo que facilita reposicionar la pantalla según sea necesario. Ideal para vestíbulos corporativos, comercios, hostelería, salas de exposición, eventos y espacios de entretenimiento.

    Características del producto

    • El diseño universal es compatible con la mayoría de las pantallas dvLED con enganche para una instalación versátil
    • El soporte vertical robusto proporciona una altura máxima de 9,8' (3 m) hasta 8x8
    • Las abrazaderas de conexión rápida están fabricadas con una construcción de aluminio fundido duradera que brinda una resistencia superior y una fuerza de sujeción segura.
    • El espaciador universal pendiente de patente garantiza un espaciado de extrusión horizontal preciso para orientaciones tanto horizontales como verticales, con calibradores incorporados para medir tamaños de gabinetes poco comunes.
    • Los componentes de alta resistencia pueden admitir patrones de montaje de filas y columnas alternas para agilizar la instalación y reducir los costos de mano de obra.
    • Una función de ajuste de tres ejes líder en la industria permite una alineación rápida y precisa de la pantalla dvLED para un acabado perfectamente plano.
    • Las ruedas de bloqueo de alta resistencia permiten una movilidad segura, estable y sin esfuerzo de una habitación a otra.
    • Solución adaptable para instalaciones donde el montaje directo a la pared no es una opción
    • Diseño delgado que ahorra espacio y se adapta perfectamente a cualquier entorno de instalación.
    • El marco de aluminio liviano facilita el envío, la manipulación y la instalación.
    • Incluye un acabado de aluminio anodizado para una apariencia duradera y decorativa.
    • El diseño modular proporciona escalabilidad en la configuración y el tamaño de la instalación.
    • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
    • Compatible con todos los soportes universales SEAMLESS Connect, lo que ofrece tranquilidad al diseñar soluciones o si cambian las especificaciones del proyecto.
    • El accesorio de kit de ajuste opcional (LEDTK) ofrece compatibilidad con la mayoría de las pantallas
    • El espaciador universal (LEDUNVSPACER3) se vende por separado.
    Especificaciones
    • Product Information

      Frame Material: Aluminum

      Number of Devices Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Mount Function: Cart

      Orientation: Landscape/Portrait

      Application/Usage

      • dvLED
      • Video Wall
      • Retail
      • Corporate
      • Lobby
      • Hospitality
      • Showroom
      • Room

      Features

      • Caster
      • Space Saving Design
      • Rolling
      • Robust
      • Durable
      • Adjustable
      • Heavy Duty Caster
      • Locking Casters
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Powder Coated, Anodized
      Product Material: Cast Aluminum
      Height: 102.1" (2593.34 mm)
      Width: 144.1" (3659.63 mm)
      Depth: 39.4" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 231 lb (104779.84 g)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-lcd-video-substructure-mounts-cart
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de productosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniClass Television Mounts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica