Publique sus productos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Ceiling Substructure Mounting System

    Traducido por Google,

    La serie universal SEAMLESS Connect de Peerless-AV® ofrece una versátil gama de subestructuras para entornos donde el montaje en pared no es una opción. Diseñado específicamente para videowalls dvLED y pantallas todo en uno, el soporte universal de suelo a techo SEAMLESS Connect soporta todo el peso del sistema con resistencia y estabilidad. Su diseño compacto y compacto simplifica la configuración y agiliza la instalación. La base niveladora de cuatro postes y el soporte de fijación al techo garantizan una estructura vertical y una superficie de montaje perfectamente plana para la instalación de dvLED. Ideal para vestíbulos corporativos, comercios, hostelería, salas de exposición, eventos y espacios de entretenimiento.

    Características del producto

    • El diseño universal es compatible con la mayoría de las pantallas dvLED con enganche para una instalación versátil
    • Un soporte vertical robusto con un amarre proporciona una estructura vertical y rígida con una altura máxima de extrusión de 11,8' (3,6 m).
    • Las abrazaderas de conexión rápida están fabricadas con una construcción de aluminio fundido duradera que brinda una resistencia superior y una fuerza de sujeción segura.
    • El espaciador universal pendiente de patente* garantiza un espaciado de extrusión horizontal preciso tanto para orientación horizontal como vertical, con calibradores incorporados para medir tamaños de gabinetes poco comunes
    • Los componentes de alta resistencia pueden admitir patrones de montaje de filas y columnas alternas para agilizar la instalación y reducir los costos de mano de obra.
    • Una función de ajuste de tres ejes líder en la industria permite una alineación rápida y precisa de la pantalla dvLED para un acabado perfectamente plano.
    • La nivelación de cuatro postes permite microajustes precisos en las cuatro esquinas para garantizar una estructura vertical y un plano de montaje perfectamente plano para instalaciones dvLED.
    • Solución adaptable para instalaciones donde el montaje directo a la pared no es una opción
    • Diseño delgado que ahorra espacio y se adapta perfectamente a cualquier entorno de instalación.
    • El marco de aluminio liviano facilita el envío, la manipulación y la instalación.
    • Incluye un acabado de aluminio anodizado para una apariencia duradera y decorativa.
    • El diseño modular proporciona escalabilidad en la configuración y el tamaño de la instalación.
    • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
    • Compatible con todos los soportes universales SEAMLESS Connect, lo que ofrece tranquilidad al diseñar soluciones o si cambian las especificaciones del proyecto.
    • El accesorio de kit de ajuste opcional (LEDTK) ofrece compatibilidad con la mayoría de las pantallas
    • El espaciador universal (LEDUNVSPACER3) se vende por separado.
    Especificaciones
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Features

      • Space Saving Design
      • Durable
      • Lightweight
      • Cable Management

      Orientation: Landscape/Portrait

      Height Adjustable: Yes

      Mount Function

      • Floor to Ceiling
      • Video Wall
      • Cable Management

      Mount Surface

      • Floor
      • Ceiling

      Physical Characteristics

      Color FamilyBlack
      Product ColorBlack
      FinishingAnodized, Powder Coated, Anodized Aluminium
      Product MaterialCast Aluminum, Aluminum
      Form FactorFloor-mountable, Ceiling Mountable
      Height115.12" (2924.05 mm)
      Width12 ft (3658.11 mm)
      Depth8.19" (208.03 mm)
      Weight (Approximate)175 lb (79378.66 g)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-lcd-video-substructure-mounts-floor-to-ceiling
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de productosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniClass Television Mounts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica