Publique sus productos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    Traducido por Google,

    La serie universal SEAMLESS Connect de Peerless-AV® ofrece una versátil gama de subestructuras para entornos donde el montaje en pared no es posible. Diseñado específicamente para videowalls dvLED y pantallas todo en uno, el soporte de suelo universal SEAMLESS Connect soporta todo el peso del sistema con resistencia y estabilidad. Su diseño compacto y compacto simplifica la configuración y agiliza la instalación. Las patas ajustables en altura garantizan que la subestructura se mantenga vertical, incluso en superficies irregulares, lo que facilita la reubicación de la pantalla según sea necesario. Ideal para vestíbulos corporativos, comercios, hostelería, salas de exposición, eventos y espacios de entretenimiento.

    Características del producto

    • El diseño universal es compatible con la mayoría de las pantallas dvLED con enganche para una instalación versátil
    • El soporte vertical robusto proporciona una altura máxima de 9,8' (3 m) hasta 8x8
    • Las abrazaderas de conexión rápida están fabricadas con una construcción de aluminio fundido duradera que brinda una resistencia superior y una fuerza de sujeción segura.
    • El espaciador universal pendiente de patente garantiza un espaciado de extrusión horizontal preciso tanto para orientación horizontal como vertical, con calibradores incorporados para medir tamaños de gabinetes poco comunes.
    • Los componentes de alta resistencia pueden admitir patrones de montaje de filas y columnas alternas para agilizar la instalación y reducir los costos de mano de obra.
    • Una función de ajuste de tres ejes líder en la industria permite una alineación rápida y precisa de la pantalla dvLED para un acabado perfectamente plano.
    • Los pies niveladores garantizan que la subestructura esté aplomada, incluso en superficies irregulares.
    • Solución adaptable para instalaciones donde el montaje directo a la pared no es una opción
    • Diseño delgado que ahorra espacio y se adapta perfectamente a cualquier entorno de instalación.
    • El marco de aluminio liviano facilita el envío, la manipulación y la instalación.
    • Incluye un acabado de aluminio anodizado para una apariencia duradera y decorativa.
    • El diseño modular proporciona escalabilidad en la configuración y el tamaño de la instalación.
    • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
    • Compatible con todos los soportes universales SEAMLESS Connect, lo que ofrece tranquilidad al diseñar soluciones o si cambian las especificaciones del proyecto.
    • El accesorio de kit de ajuste opcional (LEDTK) ofrece compatibilidad con la mayoría de las pantallas
    • El espaciador universal (LEDUNVSPACER3) se vende por separado.
    Especificaciones
    • Technical Information

      Number of Displays Supported: 36

      Display Type Supported: dvLED

      Height Adjustable: Yes

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Display Orientation: Landscape/Portrait

      Finishing

      • Anodized
      • Powder Coated
      • Anodized Aluminium

      Application/Usage

      • dvLED
      • Lobby
      • Retail Store
      • Hospitality
      • Showroom

      Features

      • Space Saving Design
      • Adjustable Feet
      • Robust
      • Durable
      • Leveling Feet
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Product Material: Cast Aluminum
      Frame Material: Aluminum
      Form Factor: Floor
      Placement Supported: Floor
      Height: 97.53" (2477.26 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 39.41" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 222 lb (100697.51 g)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-lcd-video-substructure-mounts-stand
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de productosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniClass Television Mounts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica