Publique sus productos
MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FCS2KIT300 Modular Dual Pole Floor to Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

La serie de montaje modular de Peerless-AV incluye una gama completa de productos para satisfacer múltiples requisitos con una cantidad limitada de componentes. La universalidad de los componentes le permite configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada para cualquier aplicación. La serie de montaje modular se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional con un poste de extensión de 2" (50 mm) de diámetro que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada en el lugar de trabajo, lo que lo hace ideal para nuevos proyectos y para actualizar instalaciones existentes. El kit de montaje de piso a techo MOD-FCS2KIT300(-B) ayuda a eliminar las conjeturas, para que pueda crear la instalación perfecta.

Características

  • Rango de inclinación de +20°/-5°
  • Placas planas para suelo y techo que se montan en madera u hormigón.
  • Postes cromados o con revestimiento de polvo negro
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por pantalla, con hasta 6 pantallas en configuración consecutiva o 3 pantallas en un lado)
  • Patrón VESA universal desde 200x200 hasta 600x400
  • Longitud del poste de 3 m (118")
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 90" to 46"
    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (192kg) per display
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +20°/-5°
    • Product Dimensions; 24.57 X 120.89 X 7.48" (624 X 3071 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57.1lb (25.95kg)
    • UPC Code; 735029301769

    Variant ID: 34322261573763

    Variant SKU: MOD-FCS2KIT300

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fcs2kit300
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica