Publique sus productos
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traducido por Google,

La línea de soportes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de soportes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El soporte MOD-FPMD es la solución perfecta para montar pantallas instaladas una tras otra utilizando la línea de soportes de la serie modular.

Características

  • Gestión de cables internos
  • Para pantallas planas de 10 a 75" adosadas (puede requerir un adaptador universal o VESA para compatibilidad con la pantalla)
  • Rotación de 360°
  • Inclinación de +20/-5°, bloqueable en incrementos de 5°
  • Compatible con patrón VESA® 75/100 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpmd
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica