Publique sus productos
MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

Traducido por Google,

La línea de soportes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de soportes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. La caja inclinable MOD-FPMD2 es la solución perfecta para montar pantallas instaladas con la línea de soportes de la serie Modular.

Características

  • Gestión de cables internos
  • Las pantallas se pueden montar en orientación horizontal o vertical.
  • Inclinación de +20/-5° bloqueable en incrementos de 5°
  • Solución de montaje de pantallas espalda con espalda para pantallas de 46 a 90" (puede requerirse MOD-UNL2)
  • Admite montaje de placa adaptadora PLP Peerless-AV
  • Compatible con patrón VESA® 200 x 200 mm (requiere hardware de montaje de pantalla ACC925)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (95kg) per display
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 9.00" (263 x 243 x 229mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 13.13 x 10.75 x 13.25" (333.5 x 273.1 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301141

    Variant ID: 34322261475459

    Variant SKU: MOD-FPMD2

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpmd2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica