Publique sus productos
MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traducido por Google,

La línea de soportes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, configure su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de soportes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador AV profesional. Diseñada alrededor de un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El soporte MOD-FPMS es la solución perfecta para montar pantallas instaladas con la línea de soportes de la serie modular.

Características

  • Fabricado íntegramente en acero laminado en frío, proporcionando máxima resistencia y fiabilidad.
  • El giro de 360º de lado a lado crea infinitas posibilidades de visualización desde cualquier lugar de la habitación.
  • Inclinación ajustable de -5° a 20° y giro de 360°
  • Patrón de montaje VESA® 75 x 75 y 100 x 100 mm proporcionado (hardware de montaje de pantalla ACC918 no incluido)
  • Placas adaptadoras de montaje de pantalla adicionales disponibles (se venden por separado)
  • Componentes modulares adicionales disponibles (se venden por separado)
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75mm & 100 x 100mm
    • Max Load; 220lb (100kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 3.4" x 5.11" x 5.11" (87 x 130 x 130mm)
    • Product Weight; 2.10lb (0.95kg )

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.25" x 9.62" x 6.00" (158 x 244 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 3.30lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 73502926997
    • Package Contents; Display Mount, Pole Clamp, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261442691

    Variant SKU: MOD-FPMS

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpms
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica