Publique sus productos
MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPP2KIT200-B Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

La línea de montajes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de pantalla plana o proyector personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de montajes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada en torno a un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El MOD-FPP2KIT200(-B) es un kit con todas las funciones que elimina las dudas sobre qué componentes se necesitan para crear el soporte de pedestal para pantalla plana perfecto.

Características

  • Rango de inclinación de +20/-5
  • Postes cromados o con revestimiento de polvo negro
  • La placa de piso del pedestal se monta sobre madera u hormigón.
  • Altura del poste de 2 m (79")
  • Capacidad máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por pantalla, con hasta 4 pantallas en configuración consecutiva o 2 pantallas en un lado)
  • Patrón VESA universal desde 200x200 hasta 600x400
Especificaciones
  • Variant ID: 29193741795443

    Variant SKU: MOD-FPP2KIT200-B

    Type: Modular

Especificaciones técnicas
  • Referenciamod-fpp2kit200-b
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosModular Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica