Publique sus productos
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traducido por Google,

La línea de soportes modulares Peerless-AV incluye una gama completa de productos que pueden satisfacer múltiples requisitos a partir de una cantidad limitada de SKU. Gracias a la universalidad de los componentes, puede configurar su propia solución de montaje de proyector o pantalla plana personalizada perfecta para cualquier aplicación. La línea de soportes modulares se desarrolló teniendo en cuenta al instalador de AV profesional. Diseñada en torno a un poste de 2" (50 mm) de diámetro, la línea es ideal para nuevos proyectos, así como para actualizar instalaciones existentes. El poste de extensión MOD-P3 está diseñado para usarse con los soportes de la serie modular Peerless-AV. Ofrecen la solución perfecta para adaptar cada instalación única con postes personalizados cortados a medida.

Características

  • Longitudes de los postes de extensión: MOD-P100(-B): 39" (1,0 m), MOD-P150(-B): 59" (1,5 m), MOD-P200(-B): 78" (2 m) y MOD-P300(-B): 118" (3 m).
  • Se puede cortar a la longitud deseada
Especificaciones
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodular-poles
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica