Publique sus productos
OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

Traducido por Google,

El soporte articulado universal DesignerSeries™ para OLED/QLED fue diseñado específicamente para las características únicas de los televisores OLED y QLED. El vidrio ultrafino, el patrón VESA® con inclinación inferior y la protuberancia inferior de los televisores requieren características especializadas para montar y mover su televisor de manera segura. El cabezal de inclinación con trinquete le permite ajustar el ángulo de su pantalla sin tener que ejercer una presión excesiva sobre el delgado vidrio OLED. El soporte adaptador incluido con el soporte tiene el tamaño adecuado para que no interfiera con las entradas de alimentación ni con las conexiones HDMI. Los brazos articulados dobles contorneados funcionan con suavidad para evitar una tensión innecesaria en su televisor. La gestión interna de cables oculta el cableado de alimentación y HDMI para una apariencia profesional prolija.

Características

  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón o bloques de hormigón.
  • El diseño de perfil ultrabajo crea una apariencia estéticamente atractiva.
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • La placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla
  • Gire, incline, extienda o retraiga la pantalla para obtener el ángulo de visión perfecto.
  • El soporte universal admite patrones de montaje VESA® de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • El diseño de doble brazo mejora la estabilidad del movimiento de articulación.
  • Los brazos se retraen hasta 2,87" (73 mm) y se extienden hasta 25,87" (657 mm) desde la pared.
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ permite un ajuste de +10°/-3° sin el uso de herramientas
  • Hasta ±72,5° de giro de lado a lado
  • Se agregaron ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación sin el uso de herramientas
  • El bloqueo de rollo opcional mantiene la pantalla bloqueada a 0°
  • Viene en un paquete de color con hardware de instalación incluido e instrucciones fáciles de seguir.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.60" x 16.94" x 2.87"-25.87" (650 x 430 x 73-657mm)
    • Product Weight; 22.2lb (10.0kg)
    • Load Capacity; 125lb (57kg)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 77"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.00" x 4.00" x 23.75" (1041 x 102 x 603mm)
    • Package Ship Weight; 30.8lb (14.0kg)
    • Package UPC Code; 735029339915
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 39561554657411

    Variant SKU: OSUA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaosua771pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica