Publique sus productos
PA750 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 75" Displays

PA750 Paramount™ Articulating Wall Mount for 39" to 75" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. Con el PA750, puede extender la pantalla hasta 21,35" (542 mm) o retraerla por completo a tan solo 3,00" (76 mm) de la pared para lograr el ángulo de visión perfecto. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Una manija con trinquete proporciona una capacidad de bloqueo de inclinación para realizar ajustes rápidos en la cantidad de inclinación, lo que reduce el deslumbramiento y optimiza el ángulo de visión. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para lograr una instalación ordenada.

Características

  • Se extiende 21,35" (542 mm) desde la pared
  • Se retrae a 3,00" (76 mm) para ahorrar espacio
  • +15/-5° de inclinación para ángulos de visión óptimos
  • Hasta ±90° de pivote permite un posicionamiento perfecto de la pantalla
  • ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de 200 x 100 a 600 x 400 mm
  • El diseño innovador de la placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Hook-and-Hang™, instalación de exhibición por una sola persona
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 75"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 100lb (45.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-5°
    • Distance from Wall; 3.00" - 21.32" (76 - 541mm)
    • Product Dimensions; 27.95" x 16.75" x 3.00-21.35" (710 x 425 x 76-542mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 19.5lb (8.62kg)
    • Ship Dimensions; 12.75 x 4.5 x 27.5" (323.9 x 114.3 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029308393

    Variant ID: 29193743794291

    Variant SKU: PA750

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapa750
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica