Publique sus productos
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

Traducido por Google,

Para una visualización exquisita, Peerless-AV ofrece el soporte de techo PANA-85CEIL, diseñado exclusivamente para los modelos Panasonic TH-85PF12U y TH-85PF12E de 85 pulgadas. Las funciones de inclinación y giro lo convierten en la mejor opción para montar la pantalla plana extragrande en el techo. Una sola columna de extensión colgará la pantalla del techo a una altura deseada y, al mismo tiempo, permitirá que la pantalla se incline 5, 1, 15 o 2 grados para lograr un ángulo de visión óptimo. Un tubo transversal de soporte mantiene estable la pantalla mientras que la columna de extensión agrega la comodidad de un giro completo de 36 grados para una colocación perfecta. Instalar el TH-85PF12U/E es fácil, su uso de ranuras en forma de cerradura en las placas adaptadoras permite una sencilla fijación de la pantalla.

Características

  • Gira 360 grados
  • Se inclina 5, 10, 15 o 20 grados para un ángulo de visión óptimo.
  • Las ranuras en forma de cerradura facilitan la instalación.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciapana-85ceil
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica