Publique sus productos
PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

Traducido por Google,

Placas adaptadoras para proyectores que son universalmente compatibles con la mayoría de los proyectores o exclusivamente compatibles con una marca o modelo de proyector. Las placas adaptadoras para proyectores de Peerless-AV permiten a los usuarios elegir entre la amplia gama de aplicaciones y accesorios de Peerless-AV para montar un proyector en cualquier lugar. La mayoría de los modelos cuentan con cierres de seguridad para evitar robos y bisagras abatibles que permiten un fácil acceso al proyector para realizar tareas de mantenimiento, limpieza, etc.

Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.6lb (0.73kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029215974

    Variant ID: 34322261082243

    Variant SKU: PAP-UNV

    Type: Projector Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciapap-unv
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica