Publique sus productos
500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

Traducido por Google,

Esta caja plenum fácil de instalar es una solución universal para cualquier aplicación de falso techo. Con el único diseño de tapa deslizable de la industria, esta solución es la más simple y fácil de instalar en prácticamente cualquier aplicación, especializándose en entornos de techos bajos.

Características

  • Orificios internos opcionales para instalaciones limpias en cualquier aplicación
  • 3" (76 mm) de ajuste lateral para una colocación precisa
  • Orificios ciegos de ½" (13 mm), ¾" (19 mm) y 1" (25 mm) para pasar conductos
  • Los soportes de montaje permiten múltiples puntos de fijación.
  • Bloqueo sencillo con tapa deslizable y tornillo de bloqueo opcional
  • Compatible con todas las placas de falso techo de Peerless-AV
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb
    • Color; White

    Variant ID: 29193745236083

    Variant SKU: PB-1

    Type: Display Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciapb-1
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica