Publique sus productos
PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

Traducido por Google,

El kit de montaje en techo universal Paramount™ incluye todo lo necesario para montar una pantalla plana en distintos tipos de techos. Este kit de montaje flexible permite realizar instalaciones en techos planos, inclinados, de madera o de hormigón. La placa de techo estilo catedral de 90° permite incluso montar la solución en una pared. El kit incluye una columna de extensión ajustable que permite centrar la pantalla a una distancia de entre 39,59" y 63,21" del techo. El giro de 360° bloqueable garantiza la posición de visualización perfecta.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA® de 100 x 100 a 600 x 400 mm
  • Instalación sencilla de pantalla Hook-and-Hang™
  • La placa de techo tipo catedral se puede fijar a estructuras de techo con ángulos de 0° a 90°
  • La rotación de 360° crea infinitas posibilidades de visualización desde cualquier lugar de la habitación.
  • La columna de extensión ajustable proporciona un ajuste vertical de 39,59" a 63,21" (1006 a 1606 mm)
  • Ajuste fácilmente su ángulo de visión hasta una inclinación de +20°/-5°
  • El ajuste de lado a lado permite un posicionamiento perfecto de la pantalla.
  • Los 360° de giro se pueden bloquear en su lugar con la perilla de tornillo de mariposa incluida
  • Pase fácilmente todo el cableado a través de la columna de extensión para una instalación limpia y ordenada.
  • Las cubiertas moldeadas, las guías de columna de extensión moldeadas y una cara de columna limpia brindan una estética de máxima calidad.
  • Se monta sobre montantes de madera o techos de hormigón.
  • Se puede montar en un ángulo de 90° en paredes de madera, hormigón o bloques de cemento.
  • Incluye todo el hardware necesario para montaje en el techo y fijación de la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.43" x 39.59"-63.21" x 6.02" (646 x 1006-1606 x 153mm)
    • Product Weight; 19.7lb (8.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.5" x 10.13" x 5.25" (1156 x 257 x 133mm)
    • Package Ship Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Package UPC Code; 735029273677
    • Package Contents; Ceiling Mount, Ceiling and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44557173850243

    Variant SKU: PCM150

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciapcm150
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica