Publique sus productos
ST640P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

ST640P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared con inclinación universal SmartMount® ofrece las funciones de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Las capacidades de ajuste horizontal y vertical permiten nivelar y posicionar el televisor de lado a lado después de la instalación, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar la posición perfecta del televisor. Bloquee el ángulo de inclinación durante la instalación para evitar manipulaciones o movimientos con la tecnología de inclinación IncreLok™. Los tornillos de seguridad que se incluyen en los modelos ST640 evitan manipulaciones y robos. El diseño de placa de pared abierta ofrece acceso total a la pared, lo que aumenta las opciones de administración de cables y electricidad. Ahora, una sola persona puede instalar la pantalla con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura. Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección del producto. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla aún pueden ser compatibles siempre que se encuentren dentro del patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 458 x 405 mm (18,02" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA® de hasta 400 x 400 mm
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • El mango de trinquete Easy-Grip™ bloquea el ángulo de inclinación en su lugar
  • Hasta 0,25" (6 mm) de ajuste vertical en cada soporte adaptador de pantalla universal para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de la altura
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 6,00" (152 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • Las opciones de montaje en horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la instalación. Verifique las dimensiones de la pantalla con la placa de pared cuando se use en modo vertical*
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Opciones de seguridad integradas disponibles
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre ST640P
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre ST640
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 458 x 405mm (18.02 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Ceiling; NA" (NAmm)
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 22.14 x 16.89 x 2.62-5.40" (562 x 429 x 67-137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.82lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 21.69" (272.0 x 74.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235712

    Variant ID: 29193792716915

    Variant SKU: ST640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast640p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica