Publique sus productos
PLCM-1 SmartMount® Ceiling Mounts 36.0" Extension Column with Tilt Box for up to 90" Displays

PLCM-1 SmartMount® Ceiling Mounts 36.0" Extension Column with Tilt Box for up to 90" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de techo SmartMount® PLCM-1 utilizan tubos de extensión NPT de 1,5" para ofrecer versatilidad, soporte y conexión. Los tubos roscados NPT de 1,5" facilitan la personalización de cada soporte para su aplicación específica. El kit PLCM-1 combina la caja de inclinación PLCM-2 y una columna EXT13 de longitud fija NPT de 1,5" para ofrecer una caída de 36", -5°/+2° de inclinación ajustable y 36° de giro. Cuando se combina con una placa de techo Peerless-AV® y una placa adaptadora de pantalla universal o fija, crea la combinación perfecta para el montaje de pantallas planas en el techo en instalaciones deportivas, aeropuertos, vestíbulos o entornos minoristas.

Características

  • Orientación horizontal o vertical
  • Placas adaptadoras de montaje de pantalla adicionales disponibles (se venden por separado)
  • Se proporciona patrón de montaje VESA 75 x 75 y 100 x 100 mm (hardware de montaje de pantalla no incluido)
  • Instalación sencilla de pantalla con gancho
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • Inclinación ajustable de -5° a 20° y giro de 360 ​​grados
  • Columna de extensión de aluminio Peerless-AV EXT103 incluida, que proporciona una caída de 36"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 33.5" (851mm)
    • Product Dimensions; 10.62 x 33.50 x 3.25" (270 x 851 x 82mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.6lb (7.2kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029209171

    Variant ID: 34322259804291

    Variant SKU: PLCM-1

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplcm-1
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica