Publique sus productos
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

Traducido por Google,

El soporte de techo SmartMount® PLCM-2-UNL utiliza un tubo de extensión NPT de 1,5" para brindar versatilidad, soporte y conexión. El tubo roscado NPT de 1,5" facilita la personalización de cada soporte para su aplicación específica. El kit PLCM-2-UNL combina la placa adaptadora universal en forma de I PLP-UNL y la caja de inclinación PLCM-2 para brindar patrones de montaje de pantalla de hasta 600 x 400 mm. Cuando se combina con las placas y columnas de techo Peerless-AV®, proporciona la combinación perfecta para el montaje de techos de pantalla plana en instalaciones deportivas, aeropuertos, vestíbulos o entornos minoristas.

Características

  • Se requiere placa de techo y columnas de extensión (se venden por separado)
  • El adaptador universal en forma de I se adapta a pantallas con orificios de montaje de hasta 600 x 400 mm
  • Instalación sencilla de pantalla con gancho
  • Orientación horizontal o vertical
  • Utiliza tubería NPT estándar de 1,5" (38 mm)
  • Inclinación ajustable de -5° a 20° y giro de 360°
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplcm-2-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica