Publique sus productos
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traducido por Google,

Las placas adaptadoras dedicadas PLP ofrecen compatibilidad con pantallas con un patrón VESA® específico. Estos soportes adaptadores están diseñados para acoplarse de manera rápida y sencilla a muchos soportes para pantallas Peerless-AV® que incorporan el patrón de montaje PLP. Monte su pantalla con confianza sabiendo que el hardware de seguridad incluido ayudará a prevenir robos y mantendrá sus pantallas montadas de manera segura.

Características

  • Todas las placas adaptadoras dedicadas PLP de Peerless-AV® se suministran con hardware de seguridad para una eficaz disuasión contra robos.
  • Compatible con muchos soportes de pantalla Peerless-AV® (los soportes se venden por separado)
  • Placa adaptadora PLP VESA 200 × 200 mm dedicada
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre.
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplp-v2x2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica