Publique sus productos
PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V3X3 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traducido por Google,

Las placas adaptadoras dedicadas PLP ofrecen compatibilidad con pantallas con un patrón VESA® específico. Estos soportes adaptadores están diseñados para acoplarse de manera rápida y sencilla a muchos soportes para pantallas Peerless-AV® que incorporan el patrón de montaje PLP. Monte su pantalla con confianza sabiendo que el hardware de seguridad incluido ayudará a prevenir robos y mantendrá sus pantallas montadas de manera segura.

Características

  • Todas las placas adaptadoras dedicadas PLP de Peerless-AV se suministran con hardware de seguridad para una eficaz disuasión contra robos.
  • Placa adaptadora PLP VESA 300 × 300 mm dedicada
  • Compatible con muchos soportes de pantalla Peerless-AV® (los soportes se venden por separado)
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre.
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern;300 x 300
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 300 x 300mm (11.81 x 11.81")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.5lb (2.95kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029257349

    Variant ID: 29193747824755

    Variant SKU: PLP-V3X3

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplp-v3x3
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica