Publique sus productos
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Traducido por Google,

Características

  • Placas adaptadoras VESA® PLP dedicadas (consulte la página posterior para obtener más detalles)
  • Compatible con muchos soportes de pantalla Peerless-AV® (los soportes se venden por separado)
  • Todas las placas adaptadoras dedicadas PLP de Peerless-AV se suministran con hardware de seguridad para una eficaz disuasión contra robos.
  • Construcción de acero laminado en frío de gran calibre
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplp-v9x6
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica