Publique sus productos
KIPC2555B Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks, Slim Design
KIPC2555B Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks, Slim Design

    KIPC2555B Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks, Slim Design

    Traducido por Google,

    Dé un toque distintivo con el versátil quiosco de señalización digital de Peerless-AV. Diseñado para dos pantallas comerciales ultrafinas o más gruesas, este quiosco realza la estética elegante de las pantallas planas, a la vez que ofrece amplio espacio para integrar un reproductor multimedia, un sistema táctil interactivo, una cámara, etc., creando una experiencia interactiva completa. Combinada con una amplia gama de opciones estéticas, esta línea modular de quioscos facilita la ejecución de cualquier estrategia publicitaria o de marca.

    Características del producto

    • Se adapta a pantallas comerciales ultradelgadas o más profundas de hasta 1,81" (46 mm) de espesor, al tiempo que acentúa el diseño delgado y curvo del quiosco.
    • Diseñado con aluminio arquitectónico y una placa base de acero de 3/8" que proporciona estabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión.
    • Dos ventiladores controlados por termostato extraen silenciosamente el calor del interior del quiosco, lo que garantiza un flujo de aire adecuado.
    • Supresor de sobretensiones de seis salidas, aprobado por UL y cUL con cable de 6' para proteger los componentes sensibles al voltaje contra sobretensiones dañinas
    • Los microajustes internos permiten un posicionamiento rápido de la pantalla dentro de la ventana del quiosco para una alineación al ras.
    • Las puertas seguras permiten un acceso cómodo a la pantalla, al reproductor multimedia y a otros componentes internos para una fácil instalación y mantenimiento.
    • Independiente o totalmente integrado con pantalla, componentes de audio, reproductor multimedia y componentes de entrada
    • Admite una amplia gama de opciones estéticas que incluyen múltiples colores, envolturas de vinilo, etc. para combinar mejor con el entorno o promover la estrategia de marca.
    • Preensamblado para simplificar la instalación de toda la solución
    • El acabado de pintura en polvo de primera calidad y alto rendimiento protege la unidad y extiende la vida útil del producto.
    • Nota: El gabinete del quiosco no incluye vidrio de cubierta.
    Especificaciones
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera
      • Commercial
      • Advertising

      Features

      • Corrosion Resistant
      • Powder Coated
      • Flat Base
      • Adjustable Depth
      • Adjustable Height
      • Internal Component Tray
      • Keyed Alike Lock


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Gloss Black

      Finishing Powder Coated

      Product Material

      • Aluminum
      • Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width34" Depth20.5" Weight (Approximate)181 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Kiosk Enclosure
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Certifications & Standards ADA

      Country of Origin United States

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required No

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      SKU: KIPC2555B


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportrait-back-to-back-kiosks-slim-design-kipc2555b
    • Familia de productoKiosk Solutions
    • Grupo de productosPortrait Kiosks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica