Publique sus productos
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

Traducido por Google,

Los soportes universales para altavoces de techo o pared con pivote Peerless-AV® ofrecen opciones de colocación versátiles para cualquier aplicación. Ya sea que se coloquen en una pared o en el techo, incline, gire o rote el altavoz sin esfuerzo hasta la posición deseada. Estos soportes para altavoces también incluyen herrajes para fijarlos a madera, hormigón, bloques de cemento o paneles de yeso. El PSP2 admite altavoces más pequeños de hasta 8 lb y puede alojar altavoces con insertos roscados y con forma de cerradura.

Características

  • Se monta en la pared o el techo, lo que proporciona flexibilidad de instalación.
  • El diseño universal se adapta a la mayoría de tamaños de altavoces.
  • Cada soporte de altavoz individual soporta hasta 8 libras.
  • Ajuste la inclinación/giro de su altavoz hasta ±90° o gírelo 360°
  • Los adaptadores de montaje incluidos de 1, 2 y 4 orificios se adaptan a altavoces con insertos roscados y de cerradura
  • Incluye adaptador de extensión de techo de 2,25"
  • El fácil ajuste de inclinación, pivote y rotación permite una colocación óptima del altavoz, ya sea en la pared o en el techo.
  • Es posible instalar montantes de madera, hormigón, bloques de hormigón o paneles de yeso con los herrajes incluidos.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciapsp2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica