Publique sus productos
PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. Con el modelo PT660, un diseño de perfil bajo coloca la pantalla a solo 2,63" (67 mm) de la pared. El sistema Hook-and-Hang™ ofrece una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación rápida, sencilla y segura. Consiga una colocación perfecta de la pantalla con el ajuste de lado a lado después de la instalación. Una manija de trinquete proporciona una capacidad de bloqueo de inclinación para realizar ajustes rápidos en la cantidad de inclinación, lo que reduce el deslumbramiento y optimiza el ángulo de visión. Bloquee el ángulo de inclinación durante la instalación para evitar manipulaciones o movimientos con la tecnología de inclinación IncreLok™.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 832 x 405 mm (32,75" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA® de hasta 800 x 400 mm
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • El mango de trinquete Easy-Grip™ bloquea el ángulo de inclinación en su lugar
  • La función IncreLok™ incluida ofrece un bloqueo de inclinación fijo en incrementos de 5° cuando se usa
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8,00" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.94")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.50" (67 - 139mm)
    • Product Dimensions; 36.87 x 16.89 x 2.63-5.50" (936 x 429 x 67-139mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.9lb (4.7Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.42" (272.0 x 74.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029254898

    Variant ID: 34322258788483

    Variant SKU: PT660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapt660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica