Publique sus productos
PTM200 Universal Tablet Cradle

PTM200 Universal Tablet Cradle

Traducido por Google,

Peerless-AV® facilita el montaje de casi cualquier tableta con el PTM200. Con su base ajustable en altura y anchura, esta tableta versátil y universal se adapta a prácticamente cualquier tableta, fijándola firmemente en su lugar. Su patrón VESA® de 75 x 75 mm permite colocarla en cualquier soporte de pared con un patrón a juego, y su elegante diseño la hace tan elegante como funcional.

Características

  • La base proporciona altura y ancho ajustables, lo que proporciona un ajuste universal para la mayoría de las tabletas.
  • Se conecta fácilmente a cualquier soporte VESA® de 75 x 75 mm
  • Cubierta elegante para una estética complementaria.
  • Kit de seguridad antirrobo disponible
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciaptm200
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica