Publique sus productos
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

Traducido por Google,

El RMI2W le permite rotar una pantalla de orientación horizontal a vertical con solo tirar de la palanca accionada por resorte, lo que elimina la molestia de tener que quitar la pantalla del soporte. Esta interfaz de montaje permite rotar fácilmente una pantalla y configurarla en incrementos de 15 grados dentro de 360 ​​grados, y es compatible con una variedad de soportes de pared Peerless-AV®. Ideal para pantallas de señalización digital estándar o creativas, el RMI2W permite un posicionamiento infinito de la pantalla.

Características

  • Gire de orientación horizontal a vertical sin quitar la pantalla
  • El ángulo de giro se puede bloquear en incrementos de 15°, lo que crea infinitas posibilidades de posicionamiento de la pantalla.
  • La pantalla se puede girar 360° sin impedimentos, sin necesidad de herramientas
  • La palanca con resorte a prueba de manipulaciones y cordón de tracción hace que ajustar la posición de la pantalla sea sencillo.
  • El diseño de perfil bajo agrega solo 1,3" a cualquier aplicación
  • Compatible con los siguientes soportes Peerless-AV®: SA740P, SA746PU, SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, PLCM-1, PLCM-2, PLCM-4, PLCK-1, MOD-FPMS, MOD-FPMD2, PLCM-1CP, PLCM-UNL, PLCM-2-UNL, PLCK-UNL, PLCM-UNL-CP y modelos PLP-V
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciarmi2w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica